트럭 통행료 부과 시스템을 위한 산업용 커넥터
고속도로 운행 트럭에 대한 통행료 징수가 정상적으로 실행되기 위해서는 이미지 처리는 물론 톨 갠트리, 트럭 및 제어룸 간 통신이 원활하게 작동해야 합니다. 가장 열악한 야외 환경에서도 기기가 최적 상태로 보호되어야 합니다. 산업 이미지 처리 전문업체인 Vitronic 사는 연결 기술 및 네트워킹 부문 협력업체로 HARTING과 함께 효율적인 시스템을 공동 구축했습니다.
Vitronic 시스템은 이른바 톨체커(TollChecker)라는 경로별 HGV 통행료 징수 자동 감시장치를 이용해, 교통 흐름 속에서 중량 12t 이상의 트럭을 식별, 분류합니다(상단 그림). 이 장치는 차축 수와 기하학적 차량 구조를 바탕으로 차량의 통행료 부담 여부를 점검합니다. 이 시스템은 부정확하거나 수신금액이 징수되지 않은 차량을 파악해 보안 목적으로 암호화된 데이터 기록을 증거로 관제센터에 전송할 수 있습니다.
기술적 구현
Vitronic TollChecker는 차량을 3차원적으로 계측합니다. 본 제품은 데이터를 사용하여 기하학적 차량 모델을 생성하고, 차축의 수를 결정하여, 각종 트레일러를 모두 인식합니다. 이 시스템은 차량의 형태를 파악해 다양한 요금 등급을 할당합니다. 트럭의 일반적인 이미지와 번호판의 이미지는 운전자가 볼 수 없는 적외선 플래시 조명을 써서 획득되고 해당 번호판이 자동 판독됩니다. 이어서, 모니터링 시스템을 통해 획득한 정보를 차량에 탑재된 기기의 데이터 또는 관제센터에 보관된 기록들과 인터페이스를 통해 비교합니다. 통행료 납부 기피 혐의가 있을 경우, 데이터 기록이 증거로 생성됩니다.
이미지 처리를 위한 장비와 커넥터의 접점은 지속적인 기능성을 안전히 보장하기 위해 최적의 보호시스템이 필요합니다. 통행료 체계 설계 시, HARTING과 Vitronic은 산업 환경에서 다년간의 경험을 바탕으로 할 수 있었습니다. Ernst & Engbring 케이블과 함께 Han® 커넥터 하우징을 사용하면 장비를 쉽게 연결할 수 있습니다. 커넥터 하우징의 보호 수준이 높다는 것은 추위나 습도, 우박이나 눈이 연결부에 영향을 줄 수 없다는 것을 의미합니다. 톨게이트의 네트워크 통합은 완벽하게 작동하여, 차량, 톨게이트 및 관제센터 간의 통신이 중단되지 않도록 합니다.
이 사업은 HARTING과 Vitronic의 산업 노하우도 도로교통 등 다른 분야에서도 성공적으로 활용할 수 있음을 보여줍니다.