당사 테크놀로지
우리는 공상의 단기 비행보다 장기적인 기업 성공을 우선시한다.
풍부한 브레인파워와 유능한 동료들은 우리 여행에 필요한 순풍을 제공합니다:
협력은 성공에 이르는 해법 – Connectivity+
Connectivity+는 "사람을 위한 기술로 미래를 만든다."는 당사의 비전을 제품 및 애플리케이션을 통해 구체적으로 구현하고자 하는 당사 전략입니다. 급속한 기술 발전, 디지털화, 고객과 파트너의 요청 등으로 인해 다음과 같은 사고의 전환이 필요하게 되었습니다. 또한, 신기술, 인적 및 환경적 요인 뿐 아니라, 및 주요 글로벌 이슈와 같은 사안도 더욱 주목받게 되었습니다. 이에 대한 해결방법은 무엇일까요? 혁신적으로 생각하고 행동함으로써. 공동 창조의 이점을 활용하고자, 우리는 고객과 파트너를 가능한 한 빨리 참여시킵니다. 함께 일해야만 미래를 위한 최고의 혁신 제품들을 개발할 수 있기 때문에, 우리는 아이디어를 반영하고 교환합니다.
HARTING 품질 및 테크놀로지 센터 (HQT)
SPE 네트워크
싱글 페어 이더넷(SPE)은 IIoT 및 인더스트리 4.0 구현을 가능하게 하는 인프라 기반입니다. IIoT 시장이 빠르게 성장함에 따라, 우리는 테크놀로지의 빠른 발전을 위해 타 기술 리더들과도 힘을 모았습니다. SPE 산업 파트너 네트워크는 SPE 네트워크 및 장치 설치가 필요한 사용자들에게 첫번째 연락처를 제공합니다. 이 협회는 미래 IIoT 애플리케이션 구축을 위한 명확한 권고안을 제공하고, 중앙 정보 플랫폼을 운영하며, 사용자에게 향후 이 기술에 대한 투자 보안을 제공합니다.
SmartFactory
대학과의 협력 (MIT 공약)
우리는 매사추세츠 공과대학교(MIT)의 MTL(Microsystems Technology Laboratory) 및 MIG(Microsystems Industrial Group)에 소속되어 있습니다 (MIT). MTL의 연구 분야는 매우 폭넓어, 다수의 차세대 Industry 4.0 기술을 형성하는 데 도움이 됩니다. 우리는 회원으로서 인더스트리 4.0과 관련된 주제에 대해 학생 및 강사들과 함께 연구하고 협력합니다. HARTING의 경우, 이는 당사의 Connectivity+ 목표를 달성하는 데 도움이 되는 중요한 교환입니다.
앞으로 나아가기를 포기한 사람은 현상유지조차 어렵다.*
*올리버 크롬웰(Oliver Cromwell), 1599 ~ 1658
우리는 제품의 전체 수명 주기에 걸쳐 우리의 기술에 대해 심사숙고합니다. 우리는 제품을 지속 가능한 상태로 유지하기 위해 처음부터 사용자 친화성, 중요한 원자재 및 재활용 요소에 주의를 기울이고 있습니다. 우리는 생산 공정을 지속적으로 최적화합니다. 최적화된 운송, 포장 및 재활용을 통해 환경 피해를 줄일 수 있습니다. 다음은 당사 제품과 관련된 환경 보호의 몇 가지 구체적인 사례입니다.
![제품 수명 주기(Product life cycle) – 상세 정보는 "i"를 클릭하세요 제품 수명 주기(Product life cycle) – 상세 정보는 "i"를 클릭하세요](/sites/default/files/2022-06/Prozessgrafik.gif)
환경 보호를 위한 오른손
우리는 배트맨의 로빈, 셜록 홈즈의 왓슨 박사, 환경보호의 오른손과 같습니다. 우리의 테크놀로지는 다양한 미래 지향적 시장에 익숙합니다. 풍력 에너지, 철도 운송 또는 e-mobility 어느 분야에서든, 당사 제품은 지속 가능성과 환경 보호에 기여하여 깨끗한 미래에 이바지합니다.