PushPull을 사용, 버튼 터치 한번에 도움을 요청하다
뉴욕 시티 지하철에 구현된 "안전 제일".
Boyce Technologies 사는 최적의 커넥터 시스템 PushPull V4를 공급하는 HARTING 테크놀로지 그룹과 함께 신형 비상 통화 시스템 설치 작업을 진행 중입니다.
Help Point라고 불리는 신형 무선 통신 콘솔은 뉴욕 지하철의 정보 및 보안 표준을 대폭 향상시킬 것입니다. 이들 Help Point는 각 지하철역의 기둥이나 벽면에 부착되어, 이를 통해 승객은 안내정보를 얻거나 비상 시 관제 센터에 직접 연락할 수 있습니다. 관제 센터는 신속하고 정확하게 통화가 걸려온 역을 식별하여 해당 Help Point와 개별적으로 통화할 수 있습니다. 음성 품질이 매우 떨어지는 불안정한 구형 아날로그 인터콤은 2019년까지 교체되어, 6000 개 이상의 새로운 유닛이 설치될 예정입니다.
모든 과제에 대비한 전천후 장비
뉴욕 지하철에는 RJ45 케이블 어셈블리, 7핀 하이브리드, 10핀 신호 변형 모델 등의 PushPull 모델이 사용됩니다. 다만 PushPull이 비상 통화 스테이션을 위한 유일한 솔루션은 아닙니다. Boyce Technologies 사는 광범위한 어플리케이션에 PushPull V4를 사용하고 있습니다. 안전성과 사용 편의성을 겸비한 하우징 제품은 또한 차단벽과 팬, 기가비트 이더넷, 이더넷 전원 장치, 광섬유 연결 또는 전원 공급장치에도 적합한 안정적인 인터페이스 기능을 발휘합니다.