Products & Solutions
데이터 전송용 HARTING ix Industrial® 시스템 케이블링
Industry 4.0과 IoT가 제시할 도전과제에 대한 당사의 해법.
IEC 61076-3-124 규격을 준수하는 HARTING ix Industrial®의 표준 체결면은 사용자에게 계획 상의 확실성을 제공합니다. 본 제품은 이더넷 데이터 전송용 A 타입과 직렬 BUS 시스템 및 신호 전달용 B 타입으로 출시되었습니다. 사용 중인 케이블 유형에 따라, A 타입 시스템 케이블은 자동화 기술, 기계 제조, 풍력에너지, 교통 공학 등 거의 모든 분야에서 사용할 수 있습니다. 이들 케이블은 견고하게 설계되어, EN 50155 철도 규격에 따라 내충격성과 내진동성을 두루 갖추고 있습니다.
HARTING ix Industrial® 시스템 케이블, 데이터 전송용 - A 타입
A-코딩 HARTING ix Industrial® 시스템 케이블은 향후 요건들을 충족하도록 설계되었으며, 전송률은 최대 10 Gbit/s 이더넷에 달합니다. 이들 제품의 뛰어난 전류 운반 능력으로 인해, 이들 시스템 케이블은 IEEE 802.3af 및 IEEE 802.3at 규격에 부합하는 기존의 PoE 및 PoE+ 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
장점 한눈에 보기:
- IEC 61076-3-124 규격에 따른 표준 제품
- ISO/IEC 11 801 규격에 따라 500 MHz에서 최대 10 Gbit/s 전송
- 8 극
- IP20 보호 등급
- 360° 완전 차폐형
- 최대 5000회 체결 주기에 적합하도록 설계
- 안전하고 견고한 케이블 연결
- 철도 규격 EN 50155에 부합하는 뛰어난 내충격성 및 내진동성
- RJ45를 대체할 이상적 제품