HARTING은 인더스트리 4.0 및 IIoT를 위한 강력한 파트너입니다: HARTING 제품 뉴스
데이터 용량이 점증하는 현 상황에 대해, 기업들은 그들의 특정 요건에 적합한 신뢰할 수 있는 산업 통신 네트워크를 필요로 합니다. 모든 관련 데이터에 실시간으로 접근할 수 있다는 것은 훨씬 빠르고 더욱 유연하며 보다 효율적인 생산 공정이 보장된다는 것을 의미합니다. 센서에서 클라우드에 이르는 통합 통신 아키텍처를 개발하는 데, HARTING 테크놀로지 그룹이 어떠한 결정적인 기여를 하고자 하는지에 대해 여기서 확인하십시오.
네트워크 산업을 위한 소형 이더넷 인프라 해법
HARTING은 이미 수년간, 특히 어려운 환경에서 안정성과 관련된 점증하는 요건을 충족하는 미래형 커넥터에 대한 이정표를 세워 왔습니다. HARTING은 RJ45를 RJ Industrial®로 바꾸고, X-코딩 및 PushPull 잠금장치가 장착된 모듈형 M12 인터페이스를 만들었으며, RJ45보다 70% 작고 훨씬 견고한 소형 ix Industrial® 인터페이스로 산업 이더넷 부문의 차세대 주요 이정표를 설정했습니다. ix Industrial®은 이더넷 부문을 위한 모든 제품을 망라한 HARTING 솔루션 포트폴리오에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 작고 강력한 이더넷 인프라는 미래의 네트워크 산업의 핵심입니다!
더 많은 정보를 보시려면, 당사의 산업용 이더넷 트렌드 2020 웨비나 시리즈를 살펴 보십시오.
SPE T1 Industrial 용 산업 표준 인터페이스 ex stock으로 즉시 공급 가능
T1 Industrial 인터페이스가 동급 최초입니다. IP20 버전은 현재 현장 조립 방식(AWG 28-22) 및 오버몰드 방식(AWG 28-22) 제품을 재고로 공급받을 수 있습니다.
SPE 산업 파트너 네트워크 회원사, 20 곳으로 늘어나다
지난 해, SPE 산업 파트너 네트워크 (Industrial Partner Network e.V.)가 설립되었습니다. 등록된 협회로서, 해당 네트워크는 단순히 이익을 공유한 회사들의 느슨한 결합 이상이며, 강력하고 법적 구속력이 있는 파트너들의 공동체입니다. 결과적으로, 이 네트워크는 새로운 물리적 레이어를 구현하는 데 필요한 보안을 제공합니다. 네트워크를 구성하는 모든 기업들은 그들 나름대로의 기술 선도자들입니다; 그들 사이에서, 그들 각자는 SPE 생태계를 강화하고 완성하는데 필요한 다양한 분야에 대해 전문화되어 있습니다. 이들의 작업에 대한 통일된 공통 기반은 IEC 11801-x, IEEE 802.3 및 IEC 63171-6에 따른 SPE 인프라를 위한 국제 표준화입니다. 불과 몇 개월 동안, 산업 생산부문 다양한 분야의 수많은 강력한 파트너 기업들이 IEC 63171-6에 대한 지지를 표명하고, SPE 산업 파트너 네트워크에 가입했습니다 (www.single-pair-ethernet.com).
Han® S: 모듈형 에너지 저장 시스템의 안전한 접점
Han® S에서, HARTING은 배터리 저장 모듈용 특수 커넥터를 최초로 도입하였습니다. 전 세계적으로 전기 저장 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이 새로운 시리즈는 고정형 에너지 저장 시스템(UL 4128 포함)에 대한 최신 표준의 기술 요건을 충족하며, 사용자에게 최적의 안전성을 지닌 연결 장치들을 제공합니다. 200A 대전류 접점이 장착된 단극 커넥터 솔루션은 기계적으로 코딩되어, 식별이 용이하도록 빨강색과 검정색으로 표시되어, 직관적으로 잠금기능을 수행합니다. 이와 같이, Han® S는 저장 모듈들의 빠르고 신뢰성 있는 접촉을 가능하게 하며, 대량 처리를 가능하게 합니다.
Han® 1A: 네트워킹에 이상적인 소형 사각 커넥터
이더넷은 센서, 기계, 컨트롤러, 컴퓨터 및 데이터 센터를 연결합니다. HARTING은 현재 소형화된 Han® 1A 산업용 커넥터 시리즈의 일부로 이러한 애플리케이션에 안성맞춤인 인터페이스를 제공하고 있습니다.
Han® 1A는 빠르고 안정적인 데이터 전송을 위한 2개의 신형 인서트를 특징으로 합니다. 이는 프로피넷 기반 통신에 대해 최대 100 Mbit/s 속도의 Cat. 5 고속이더넷을 엔드 디바이스에 공급하는데 사용될 수 있습니다; 10 Gbit/s 속도의 고속 이더넷용 Cat. 6A 버전도 출시되었습니다. 후자는 라이브 카메라 시스템 애플리케이션을 위해 사용됩니다.