Products & Solutions
이더넷 및 USB 지원 har-port 서비스 인터페이스
진정한 만능 탤런트
har-port 제품의 출시로 HARTING은 이더넷, USB, 비디오 및 오디오 신호와 관련된 제반 서비스 인터페이스를 사용자에게 제공합니다.
컨트롤러 및 산업용 PC는 외부에서의 접근이 간편하고 시각적으로 보기 좋게 제작되어, 제어 캐비닛 구축, 조작 터미널, 열차 또는 의료 기기 등에 사용되는 서비스 인터페이스 용도로 고안된 것입니다. 응용 가능성은 거의 무제한입니다.
또한 작고 우아한 디자인 덕분에, har-port는 컨퍼런스 테이블이나 고급 워크스테이션용 통신 인터페이스에도 이상적입니다. 이 어셈블리는 표준화된 원형 22.5mm 패널에 중앙 고정 너트 하나로 충분하며, 이는 모든 산업용 제어 스위치에도 사용됩니다. 실버, 블랙, 화이트 및 스테인리스 스틸의 색상이 선택사양으로 제공됩니다. har-port 제품군에는 1/10기가비트 이더넷, USB 2.0 및 3.0 뿐만 아니라 비디오 및 오디오 신호를 지원하는 서비스 인터페이스가 포함됩니다.
이더넷의 경우 RJ45 커플링 장착 버전 또는 즉시 설치 가능한 패치 코드를 구비한 제품 버전이 0.15 m~10 m 길이로 출시되어 있습니다.
har-port 제품군은 1/10 기가비트 이더넷은 물론 USB 2.0 및 3.0 타입 A 등을 지원하는 서비스 인터페이스로 구성됩니다. 인터페이스의 무단 사용을 방지하는 밀봉 커버, 보호 커버를 비롯하여 향후 추가 장착이 가능한 라벨 홀더와 같은 실무 중심의 부속장치가 새로운 HARTING 제품군을 완성합니다.
유용한 부속품
보호용 캡
금속- 보안 캡
라벨 표시 영역
블라인드 커버
har-port 제품군의 주요 장점은 다음과 같습니다:
- 소형 원형 패널과 하나의 중앙 고정 너트 M22을 사용한 매우 손쉬운 장착
- SIEMENS, EATON, Schneider를 비롯한 여타 업체에서 출시된 (IEC 60945-5 규격에 준한) 모든 유형의 일반 산업 제어 또는 비상 정지 스위치 및 제어 램프에 적합한 패널 규격 및 설계
- 매우 매력적이고 실용적인 디자인
- 보호 커버, 라벨링 시스템 및 블라인드 커버와 같은 다양한 액세서리