UIC 558 표준 규격에 따른 HARTING 커넥터: 차량 간 점퍼용 견고한 인터페이스

HARTING은 UIC 558에 따른 두 개의 인터페이스(각각 13개 또는 18개의 핀을 위한 공간 제공 인서트 포함)와 차량 간 점퍼를 위한 PE 및 22개의 핀이 장착된 솔루션을 추가하여, 철도 애플리케이션에 적합한 광범위한 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 새로운 시리즈 제품은 원격 제어 및 데이터 전송 라인을 기관차를 끄는 여객 열차에 연결하는 인터페이스를 제공합니다. 철도 차량의 라이프라인은 조명 원격 제어, 도어 개폐 시스템 작동 뿐 아니라, 음향 정보와 디지털 데이터 패킷의 전달을 위한 데이터와 신호를 전송합니다.

새로운 IP69 솔루션, 500 시간 이상의 염수 분무 테스트를 통과하다

UIC 558의 중요한 요건은 인터페이스가 특정 인장력 이상에서는 자동으로 해제되어야 한다는 것입니다. 이 안전 기능은 전기적으로 연결된 두 차량이 서로 분리되어 이동할 경우 인터페이스 절반이 파손없이 분리될수 있게 합니다. HARTING UIC 558 커넥터는 극히 견고하며, 이는 ASTM B117에 따른 500시간 염수 분무 테스트의 성공뿐만 아니라 IP69의 높은 보호 정도에 의해 강조됩니다.

HARTING UIC 558 원형 커넥터, 벌크헤드 장착형 하우징 적용
Find out more about this solution in the Railway Web-Seminar Series 2022

UIC 558에 대한 적합성은 호환 인터페이스를 사용하는 철도 차량이 지속 가능한 상태로 장착되고, 다른 연식의 차량 및 왜건에 동시에 도킹할 수 있다는 것을 의미합니다. UIC 558 커넥터는 결함이 없는 작동을 허용하는 시각적 코딩 옵션뿐만 아니라 기계적 옵션을 통해 추가 안전성을 제공합니다.

또한, HARTING UIC 558 시리즈는 모든 관련 철도 표준을 따릅니다. 이 표준규격에는 IEC 61373 규격 카테고리 2가 포함되며, 이는 충격 및 진동에 대한 적합한 보호방법이 수록되어 있습니다. 또한 사용되는 재료는 UL-94 V-00 규격에 따른  낮은 가연성 기준 뿐 아니라 IEC 45545 (클래스: HL3/R23) 규격에 따른 방화 요건을 충족합니다.

HARTING UIC 558, 폐쇄 포지션의 벌크헤드 장착형 하우징
HARTING UIC 558 - Robust interfaces for inter-car jumpers
HARTING UIC 558 - Break-away function
신형 HARTING UIC 558에 대해 더 알아봅시다