Han-Eco® 낮은 접점 저항이 에너지 절약을 돕는다.
15.06.2022 07:26 시에
HARTING의 Plug & Play 커넥터로 IT 장비의 에너지 소비를 줄일 수 있다. 예를 들어 Han-Eco®커넥터는 데이터 센터 유닛에서 전압 손실을 최대 50%까지 최소화한다. 이는 특히 저전압 접점을 사용하면 가능하다.
HARTING은 이 커넥터가 데이터 센터의 운영 비용에 미치는 영향을 분석하고 다른 제조업체의 연결 기술 솔루션의 비용과 비교했다. 각 애플리케이션에서 가장 경제적인 커넥터를 사용할 경우, IT 인프라 운영에 필요한 전력 소비량이 절반으로 줄어드는것으로 나타났다. Han-Eco®는 고객과 사용자 모두에게 구체적인 부가가치를 제공하여 Connectivity+ 제품으로 자리매김하는 특히 지속 가능한 데이터 센터용 인프라 구성 요소임이 입증되었다.
IEC 60309규격에 따른 CEE 플러그는 컴퓨터 컴포넌트 연결에 사용되는 표준 부품으로 이 산업 분야에서 널리 사용된다. HARTING은 63A 버전인, 시장 선도업체 솔루션을 포함한 소위 기존 솔루션 두가지와 Han-Eco®커넥터와 비교했다. 절감할수 있는 가능성이 감지되었는데, 이는 본질적으로 전압 손실의 차이에서 야기된다. 테스트 환경에서 Han-Eco®는 접점의 전압강하가 CEE 솔루션의 약 절반에 불과하기 때문에 이점이 있다. 그 결과 연간 최대 95,000 € 또는 760,000 kWh를 절약할수 있습니다(15,000개 랙이 설치된 데이터 센터의 경우).