Han® HPR Single Pole 포트폴리오
열차 대전류 전송의 자유를 극대화하다
새로운 브랜드 Han® HPR Single Pole 포트폴리오는 배전 응용 가능성을 크게 넓혔습니다.
HARTING은 유연성이 뛰어난 점퍼 케이블 연결 솔루션, Han® HPR VarioShell을 개발해 왔습니다. 이 하우징은 전력 및 기타 매체 전송용 커넥터를 수용하는 개방형 시스템으로 제작되었습니다. VarioShell은 분리된 두 부분으로 구성되어 열 수 있는 구조로, 연결장치의 사전조립 및 설치가 가능할 뿐 아니라 서비스 및 유지보수를 위한 빠른 접근이 가능합니다.
배전 응용 가능성이 확장되다
새로운 Han® HPR Single Pole 포트폴리오는 이들 하우징을 완벽하게 보완합니다. 해당 극은 안정적인 Han® HC 모듈형 접점을 통해 최대 650 A/4 kV AC/DC 의 전력을 전송합니다. 그 결과 IP68/69 보호 등급의 HPR 하우징이 장착된 고성능 커넥터가 제작되었습니다. 최대 8개의 250/350A 접점 또는 6개의 650A 접점을 수용할 수 있습니다.
가벼워진 핸들링 무게, 안전한 설치
단극 애플리케이션은 특히 매우 무거운 케이블이 사용될 경우에도, 대전류 연결부의 핸들링을 보다 용이하게 합니다. 내장 핀은 25개로 다양한 코딩 옵션 구현도 가능합니다. 따라서, 철도 차량의 다른 전원 공급 시스템에도 연결 가능합니다. 언제나 처럼, Han® HPR 애플리케이션은 모든 관련 철도 표준을 준수합니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 뛰어난 유연성 - Han® HPR VarioShell용 신형 하우징 옵션으로 인해.
- 핸들링 무게 감소 - 이제 싱글 와이어도 플러그연결 가능.
- 안전한 조립 - 내장 코딩 핀으로 인해.
- 복잡성 감소 - 표준화 및 간소화 덕분.