Han® S

모듈형 배터리 저장 시스템을 위한 안전한 플러그인 연결장치

이번에 선보인 HARTING의 신형 커넥터 시리즈는 안전하고 오류 없는 설치가 가능할 뿐 아니라, 모든 관련 UL 표준규격을 충족합니다.

바람 또는 태양과 같은 재생 에너지의 지속가능한 사용은 에너지 저장 모듈을 통해 구현될 수 있습니다. 해당 커넥터의 사용으로 리튬-이온 셀을 사용한 에너지 저장 모듈 제작 속도가 빨라집니다.

Han® S 시리즈를 사용함으로써, HARTING은 모듈형 배터리 저장 시스템에 안정적인 연결 기술을 제공합니다. 콤팩트한 유연한 하우징은 최대 200A 및 1500V의 전류를 위한 접점을 수용합니다. 이 시리즈의 벌크헤드 하우징은 유연한 360도 회전이 가능하며, 후드 및 하우징은 물론, 수형 및 암형 접점의 잠금장치를 직관적으로 사용할 수 있습니다.

안전하고 오류 없는 설치

Han® S는 설계부터 모든 기술 요건을 충족하므로, 저장시스템 모듈용 플러그인 연결장치와 최대의 안전성을 사용자에게 제공합니다. 배터리 모듈의 수형 접점은 핑거 세이프 방식으로 안전하게 설계되어, M8 나사산의 나사외형을 갖습니다. 이 접점은 소켓 스패너를 사용하여 편리하게 배터리 모듈에 장착됩니다. 소켓 접점은 케이블 상에 압착 후 삽입되어 공구 없이 슬리브 하우징으로 나사연결됩니다.

HARTING 제품은 플러스에는 빨강색, 마이너스에는 검정색을 사용하는 기계적 코딩방식을 추가로 적용함으로써, 인터페이스 연결에 혼동이 생기는 것을 방지합니다.

서비스 및 유지보수 시 시간 절약

양극 단자의 경우 Han® S의 빨강색 버전 제품이 제공되고, 음극 단자의 경우 검정색 버전 제품이 제공됩니다. 또한 두 개 모두 기계적으로 코딩되어 삽입 오류가 방지됩니다. 뿐만 아니라, 이러한 속성들은 서비스 및 유지보수에도 이점을 제공합니다. 에너지 저장 모듈의 셀이 성능 저하를 보일 경우, 해당 관리 시스템을 사용하여 전원을 끄고 교체할 수 있습니다. 이를 위해, 인접 모듈의 Han® S 인터페이스를 단순 잠김 상태에서 옆으로 돌려, 스위치-아웃을 위한 공간을 확보합니다. 영향 받지 않는 모듈의 에너지 저장 기능을 중단할 필요는 없습니다.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage
신형 Han® S를 경험해 보십시오

모든 관련 UL 표준 규격에 부합

Han® S는 고정형 에너지 저장 시스템을 위한 관련 UL 및 철도 표준규격을 충족하는 최초의 특별 대전류 배터리 커넥터입니다. 그 중에서도 이 제품은 전기화학 배터리 시스템 애플리케이션의 커넥터의 경우 UL 4128, 고정형 애플리케이션에서, 차량 및 경전철 애플리케이션을 위한 비상 전원 공급용 배터리의 경우 UL 1973, 에너지 저장 시스템과 부속장치의 경우 UL 9540의 요건을 충족합니다. 또한, Han® S는 관련 철도 표준규격에 따라 충격 방지 및 방진 특성도 갖추고 있습니다.

배터리 관리 모듈(BMS)은 각 모듈식 저장 모듈 또는 저장 캐비닛에 위치합니다. 또한, 이 기능들은 연결되어, 제어 트레인을 형성합니다. 이 경우, HARTING Han® S 제품은 벌크헤드 장착 하우징에, 빨강색과 검정색 버전의 버스바 핀 접점이 추가됩니다. 시스템은 이 트레인을 통해 관리되며 분산형 BMS는 상위 시스템/플랜트 제어장치에 상태 메시지를 전송합니다.

Han® S 버스바 핀 접점

고객의 소리:

HARTING is immensely important to us because we can rely on the company‘s many years of experience in the field of connectors and power distribution. We get very high performance out of our modules, and we need a competent partner for this, who stands by our side. With the help of the products of HARTING we can ensure that the connection from our product to downstream products is always compatible.

Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

카탈로그, 브로셔, 광고지

제품 샘플 신청

Han® S로 구현 가능한 안전하고 오류 없는 연결을 통해 이점을 얻고 싶으십니까? 무료 샘플을 요청하고 확인해 보세요.

나는 개인정보 처리지침이용 약관에 동의합니다.