산업 부문 - 자동차
미래를 위한 e-모빌리티
HARTING Automotive는 전기차 및 하이브리드 차량(PHEV)을 위한 충전 장비를 개발 및 생산합니다. 당사 제품은 전세계 모든 개별 시장 부문 및 법적 요건에 적합한 승인 및 인증서를 보유하고 있습니다.
HARTING은 전체 Well to Wheel 공급망을 위한 내구적이고 안정적인 사용자 친화적 솔루션을 제공합니다.
설치 기술, 장치 연결 및 스마트 네트워크 인프라 등 당사의 3대 축을 통해, HARTING은 전력, 신호 및 데이터 전송에 적합한 제품을 제공합니다. 당사의 산업용 커넥터, 이더넷 스위치, 충전 플러그 및 소켓은 에너지 생산, 배전망 및 전기 차량 충전 인터페이스 등의 응용부문에 무수히 많이 배치되어 있습니다.
HARTING | 단순한 커넥터 그 이상.
"당사는 맞춤형, 친환경 전략 및 솔루션과 결합된 최첨단 기술을 사용함으로써, 자동차 업계와 협력하여 미래의 운송 교통분야의 과제를 해결할 것입니다." HARTING Automotive의 Marco Grinblats 전무이사의 말입니다.
자동차 산업
HARTING Automotive는 자동차에서 당사의 솔레노이드 시스템이 장착된 매우 다양한 애플리케이션으로 표현됩니다. 조향 시스템, 회로 또는 잠금 및 안전 기술은 차량에서 안전하고 안정적으로 기능해야 하는, 당사가 제공하는 여러 요소 중 일부에 불과합니다. 따라서 자동차 및 공급 산업 분야 기업들이 HARTING Automotive의 품질 좋은 제품에 의존하는 데에는 충분한 이유가 있습니다.
![HARTING AUTOMOTIVE Market Graphics - Magnet Systems - Markets HARTING AUTOMOTIVE Market Graphics - Magnet Systems - Markets](/sites/default/files/2021-09/Touchpoint%20Image%20-%20Markets_0.jpg)
AC Mode-3 충전 케이블 HARTING은 공공 충전소에서 모바일 충전을 위한 직선 및 코일형 Mode-3 충전 케이블을 제공합니다. 이들 케이블은 다양한 길이로 출시됩니다.
- 손에 딱 들어맞는 인체공학적이고 기능적인 디자인.
- 전세계 모든 공통 표준 및 요구사항에 대해 승인 받음.
- 다양한 길이와 유형의 케이블로 구성된 폭넓은 제품 포트폴리오.
- 충전 케이블 생산 분야에서 다년간의 경험을 바탕으로 만든 고품질 제품.
- 현지 및 유럽 생산 현장은 가격 및 생산량 기대치를 충족함.
- OEM 사업부 최고 수준의 서비스 부문에 수여하는 VW Group Award 2020 수상.
- 디자인 및 레이아웃(로고, 색상, 길이 등)을 조정 가능.
HARTING은 개방형 말단의 개별 구성 가능한 모드-4 충전 케이블 외에도 충전 소켓 및 플러그 홀더도 제공합니다. 충전 케이블과 마찬가지로 충전 소켓의 케이블 연결도 개별적 설계 가능합니다.
- 손에 딱 들어맞는 인체공학적이고 기능적인 디자인.
- 전세계 모든 공통 표준 및 요구사항에 대해 승인 받음.
- 다양한 길이와 유형의 케이블로 구성된 폭넓은 제품 포트폴리오.
- 충전 소켓 커버를 여는 데 두 손이 필요하지 않습니다 (한손 조작 가능).
- 충전 케이블 생산 분야에서 다년간의 경험을 바탕으로 만든 고품질 제품.
- 현지 및 유럽 생산 현장은 가격 및 생산량 기대치를 충족함.
- OEM 사업부 최고 수준의 서비스 부문에 수여하는 VW Group Award 2020 수상.
- 디자인 및 레이아웃(로고, 색상, 길이 등)을 조정 가능.
월박스 & 충전 스테이션
HARTING은 충전 케이블과 충전 소켓 외에도 충전소 또는 월박스 분야에서 사용할 수 있는 다양한 추가 구성요소 포트폴리오를 제공합니다.
자동차의 3D-MID 솔루션
보조 시스템, 안전 장치 또는 인포테인먼트 등 - 최근 갈수록 더 많은 전자장치들이 오늘날 자동차에 탑재되고 있습니다. 공간이 귀한 귀사의 차량에도 복잡한 전자장치들을 장착할 수 있습니다.