HARTING, 지속가능한 미래를 형성하다
수소 기술을 위한 커넥티비티
구성 가능 컴포넌트 & 시스템 솔루션
데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 연결 기술을 의미하는 커넥티비티는 미래를 위한 에너지를 공급하는 데 결정적인 역할을 하고 있습니다. 커넥티비티는 수소 생산에 있어 결정적으로 중요합니다. 왜냐하면 모든 컴포넌트와 시스템 간의 효율적 네트워킹이 커넥티비티에 의해 보장되고, 이러한 네트워킹은 수소의 생산 및 분배의 효과적 순환을 구현하는 데 반드시 필요하기 때문입니다. 마찬가지로, 수소 생산자와 소비자 간의 커넥티비티 인프라도 수소 기술에서 핵심 역할을 합니다.
수소 시장은 안전성, 내구성 및 신뢰성 측면에서 가장 엄격한 품질을 요구합니다. 따라서, 수소 기술 구현을 위한 연결 솔루션을 고려한다면, HARTING이 귀하의 최적의 파트너라고 할 수 있습니다. 우리는 이 분야에서 효율적이고 지속가능한 제품을 개발하고자 합니다. 우리의 고객을 위해 그리고 고객과 함께.
수소 생산 분야에 제공하는 커넥티비티는 무엇입니까?
수소의 운송 및 저장 지원을 위해 사용하는 커넥티비티는 무엇입니까?
우리의 연결 솔루션은 어느 분야에 사용됩니까?
철도 기술용 연료 전지
- 철도 표준에 따라 검사를 거친 완전한 케이블 어셈블리
- 가장 까다로운 환경 요건 충족을 위한 신뢰성과 내구성을 갖춘 HPR® 후드/하우징
- 어셈블리는 고객 애플리케이션 요건에 따라 개별 구성 가능합니다
해양 분야용 연료 전지
- HARTING은 이들 애플리케이션을 위해, 이동식 저장 장치가 포함된 수소 운송장치와 유사한 솔루션을 제공합니다
- 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 포괄적 제품 포트폴리오 - 검증된 HARTING 품질로 제작되어 검사 및 문서화를 거쳤습니다
- 완전 솔루션으로도 사용 가능
위험 지역, 0에서 2까지 분류됨
고객을 위한 당사의 커넥티비티 & 서비스
본질 안전 회로용 Han® 컴포넌트
IEC 60079-0 및 IEC 60079-11의 요건을 충족하도록 특별 설계된 커넥터, 구역 1 및 2에서 사용하기에 적합. 측정, 센서 및 액추에이터를 위한 신호 전송에 최적화됨.
HARTING 맞춤형 완전한 솔루션
공동 개발을 통한 HARTING 푸싱 파트너쉽
인증 및 승인
표준 규격에 따른 품질 테스트
다양한 분야를 위한 커넥티비티
수소 산업을 위한 HARTING의 지속가능한 솔루션은 다양한 분야에서 연결 솔루션(connectivity)을 제공합니다. 당사의 모듈형 개별 구성 가능한 컴포넌트 및 당사의 맞춤형 시스템 솔루션은 수소의 생산(전해), 저장, 분배 및 충전 시 모니터링 및 제어가 필요한 곳 어디에서나 안정적으로 사용할 수 있습니다.
맞춤형 시스템 솔루션을 위한 귀사의 파트너
귀사의 커넥티비티 요건들로 인해 종종 개별 솔루션들이 필요하다는 것은 당연합니다. 예를 들어, 꽂아서 연결하는 다양한 신호용 연결장치들을 공간 절약 방식으로 결합하고 각종 승인을 위해 이들 장치들을 분류하기 위해서도 개별 솔루션들이 요구될 수 있습니다. 그런 요건을 충족시키는 최적의 솔루션을 발견하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리는 고객들이 핵심 프로세스에 온전히 집중할 수 있도록 커넥티비티 솔루션의 명세, 선택 및 개발 서비스를 제공합니다. 우리는 아이디어에서 솔루션까지 고객 여러분과 함께 합니다.
귀사를 지지하는 유능한 개발 파트너
CAD 개발 및 완전한 솔루션 엔지니어링에 대한 다년간의 전문 지식을 갖춘 HARTING 전문가들은 전체 프로젝트 진행 동안 귀사와 함께 합니다. 당사의 공인 HTC(HARTING Technology Center)는 전 과정에 걸쳐 자격, 검증 및 필요한 경우 승인작업도 지원합니다. 우리는 시작부터 도움이 될 수 있는 적절한 경험을 보유하고 있습니다. 우리는 수년간 가장 까다로운 환경 요건에 부합하는 신뢰성 있는 연결 솔루션을 필요로 하는 다양한 산업부문, 예를 들어 해양, 철도 테크놀로지 및 풍력발전 분야에서 활약해 왔습니다. 오랜 기간 서비스 가능하도록 설계된 전력 공학 시스템에 적합한 최고의 품질을 보장합니다.
커넥티비티 솔루션과 당사의 공동 개발 지원 중 무엇이 필요하십니까? 귀사 담당자에게 연락 주세요!
또는 당사 연락처 양식(contact form)을 사용하십시오!
수소 기술 FAQ
수소 기술은 무엇입니까?
수소 기술은 수소를 에너지 캐리어로 사용하는 것을 말합니다. 수소는 전기분해를 통해 물에서 생산될 수 있습니다. 이는 깨끗하고 효율적인 에너지 저장 메카니즘을 제공합니다. 수소 기술은 수소와 산소가 반응하여 물을 형성하고 전기 에너지를 발생시키는 수소 연료 전지 및 차량 연료로 사용되는 수소 등과 같은 다양한 애플리케이션을 포괄합니다. 수소 기술은 에너지 분야 탈탄소화 및 온실 가스 배출 감소를 위한 잠재적인 해결방안으로 생각됩니다.
수소 기술은 어떻게 작용합니까?
수소 기술은 수소를 에너지 캐리어로 사용하는 것을 기반으로 합니다. 수소는 수전해를 통해 추출 가능하며, 이후 연료 전지 또는 내연기관에 사용되어 전기를 생산할 수 있습니다. 연료 전지에서, 수소는 주변 산소와 반응하여 전기 에너지를 생산합니다. 수소 기술은 폐기물로 물만 생산하기 때문에, 깨끗하고 지속가능한 에너지원이 될 수 있습니다.
수소 기술은 지속 가능합니까?
수소를 에너지 캐리어로 사용하는 것은 몇가지 이점이 있습니다. 수소는 연료 전지에 사용되어 전기 에너지를 생산할 수 있으며, 이 경우 물이 유일한 배출물입니다. 수소 기술은 수소를 재생 에너지 캐리어로 사용할 수 있기 때문에 에너지 분야의 탈탄소화에 기여할 수 있습니다.