Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.440.213,00 | 27.440.213,00 |
Net ağırlık | 30 g | 30 g |
GTIN | 5713140157934 | 5713140157828 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 | 85389099 |
Menşei ülkesi | Çin | Çin |
Ambalaj boyutu | 1 | 1 |
Tanımlama | ||
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Dahili topraklamalı | Dahili topraklamalı |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Kabuk muhafazası | Kabuk muhafazası |
Seyyar gövde/muhafaza serileri | D-Sub InduCom | D-Sub InduCom |
Kategori | Seyyar gövdeler/Muhafazalar | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
Teknik özellikler | ||
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP30 | IP30 |
Sıkma torku | 0,4 Nm zemin bağlantısı|0,4 Nm kapak vidası|0,4 Nm Kilitleme vidası | 0,4 Nm zemin bağlantısı|0,4 Nm kapak vidası|0,4 Nm Kilitleme vidası |
Ortam sıcaklığı | -20 ... +90 °C | -20 ... +90 °C |
Malzeme özellikleri | ||
Genişlik | 39,5 mm | 39,5 mm |
Uzunluk | 34,7 mm | 34,7 mm |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 | R26 |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
Malzeme (vida) | Çelik, nikel kaplanmış | Çelik, nikel kaplanmış |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm | Çinko döküm |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | Evet | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yükseklik | 14,8 mm | 14,8 mm |
Sürüm | ||
Sürüm | Üstten girişli | Üstten girişli |
Gerilim azaltma | Kablonun kullanımına bağlı olarak ek bir InduCom kablo kelepçesi veya krimp flanş - yüksük kombinasyonu mevcuttur. | Kablonun kullanımına bağlı olarak ek bir InduCom kablo kelepçesi veya krimp flanş - yüksük kombinasyonu mevcuttur. |
Kilitleme tipi | Sabit rondelalı altıgen vida 4-40 UNC diş | Sabit rondelalı altıgen vida M3 diş |
Boyut | D-Sub 2 | D-Sub 2 |
Kablo girişi | 1x | 1x |
Ayrılabilir | Evet | Evet |
zemin bağlantısı | Dahili topraklama bloku ile | Dahili topraklama bloku ile |
2 parça | Evet | Evet |
Kablo girişlerinin sayısı | 1 | 1 |