InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3
Ürün No.: 61 03 001 1016
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3
Ürün No.: 61 03 001 1016
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | D-Sub InduCom |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Kabuk muhafazası |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Dahili topraklamalı |
Boyut | D-Sub 2 |
---|---|
Sürüm | Üstten girişli |
Kablo girişlerinin sayısı | 1 |
Kablo girişi | 1x |
Gerilim azaltma | Kablonun kullanımına bağlı olarak ek bir InduCom kablo kelepçesi veya krimp flanş - yüksük kombinasyonu mevcuttur. |
Kilitleme tipi | Sabit rondelalı altıgen vida M3 diş |
zemin bağlantısı | Dahili topraklama bloku ile |
2 parça | Evet |
Ayrılabilir | Evet |
Sıkma torku | 0,4 Nm zemin bağlantısı |
---|---|
0,4 Nm kapak vidası | |
0,4 Nm Kilitleme vidası | |
Ortam sıcaklığı | -20 ... +90 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP30 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Malzeme (vida) | Çelik, nikel kaplanmış |
Uzunluk | 34,7 mm |
Genişlik | 39,5 mm |
Yükseklik | 14,8 mm |
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
Net ağırlık | 30 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140157828 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Önceki
Sonraki