Akü konnektörleri hakkında bilgi
Akü (kutup) konnektörleri nedir?
Batarya konektörleri, daha kapsamlı enerji depolama sistemleri (ESS) oluşturmak için depolama modüllerinin bağlantısını hızlandıran elektrikli bileşenlerdir. Gerektiğinde, üniteler arasındaki bağlantılar da hızlı bir şekilde tekrar kesilebilir. Muhafazalar, pozitif ve negatif kutuplar renklerine göre güvenilir bir şekilde ayırt edilebilecek şekilde tasarlanmıştır (örn. kırmızı/siyah, turuncu/siyah). Muhafazaların fişe takıldığında 360 derece döndürülebildiği çözümler, depolama kabinindeki münferit aküler arasındaki kablo geçişlerinin esnek kalması için faydalıdır.
Ne tür akü konnektörleri vardır?
Daha yüksek akımlar (yaklaşık 100 ila 450 A) için, eşleştirildiğinde bile 360 derece döndürülebilen açılı akü konektörleri
Depolama modüllerinin ön taraf bağlantısı için düz vida veya bara kontakları (genellikle yuvarlak bir muhafaza içinde) (tüm boyutlar)
Akü depolama modüllerinin baralara arka bağlantısı için bara bağlantı terminalleri
Düşük akımlı sistemler için iki kutuplu (şarapnel) bıçak terminalleri
Akü depolama konnektörleri nasıl çalışır?
Daha güçlü dik açılı konektörler ve cihaz tarafındaki eklenti muhafazasındaki düz pimli kontaklar ile kontaklar dokunmak için güvenli olacak şekilde tasarlanmıştır ve pil modüllerine takmak için M8 dişli bir vida konturuna sahiptir.
Dişi kontak kabloya krimplenir, başlığa takılır ve daha sonra erkek konektör tarafı ile eşleştirilir ve kilitlenir. Pozitif terminal için muhafaza kırmızı, kahverengi, turuncu veya karışık renklerde olabilirken, negatif terminal için varyant genellikle siyah veya mavidir. Yanlış yerleştirmeyi önlemek için her iki taraf da mekanik olarak kodlanmıştır.
Batarya depolama modüllerinin bir baraya arka bağlantısı için konnektörler, batarya modüllerinin daha büyük enerji depolama sistemlerine entegrasyonunu kolaylaştırır. Karışmaya karşı korumalı kodlu konektörler 1.500 V'a kadar DC sistem gerilimleri için uygundur ve depolama ünitelerinin arkasındaki güç barasına takılmalıdır.
Akü konnektörlerini kim nerede kullanıyor?
Akü depolama konnektörleri, endüstriyel tesisler için kesintisiz güç kaynakları bağlamında depolama sistemlerinin inşasının yanı sıra yenilenebilir enerji üretimi ve depolamasında çok çeşitli uygulamalar için uygundur: enerji depolama kabinleri, fotovoltaik sistemler, su soğutmalı invertörler ve çok daha fazlası.
Daha büyük depolama ünitelerinin operatörleri, batarya depolama modüllerini uygun bir güç seviyesinden kullanabilirler. Her modüler depolama sistemi veya depolama kabini bir batarya yönetim modülü içerir ve bu ünitelerin bir kontrol hattı oluşturmak için bağlanması gerekir. Burada da tüm akü dizileri, bir bara kontağı içeren bölme montajlı muhafaza kullanılarak yönetilebilir. Merkezi olmayan batarya yönetim sistemleri durum mesajlarını üst düzey sistem kontrolörüne iletir.
Akü depolama konnektörlerinin avantajları nelerdir?
Akü konnektörleri kompakt tasarımları ve yüksek akım taşıma kapasiteleri ile karakterize edilir.
Hızlı bağlantı: akü modüllerinin kabindeki baraya doğrudan bağlanması (kurulum/devreye alma süresini kısaltır)
Güvenli kurulum: akü konektörleri eşleşmemiş durumda bile dokunmaya karşı güvenlidir (yüksek nitelikli teknisyenlere gerek yoktur)
Geniş uygulama yelpazesi: modüler tasarım farklı akım değerlerine olanak sağlar
Entegre arayüzlü kızaklı sistem: kurulum sırasında kablolama gerekmez
Bakım & onarım sürelerinin azaltılması
Daha sofistike konnektörler, eşleştirilmiş durumda bile 360° döndürülebilir*
*Dikkat edin: Bu özellik, işe yarayabilecek bir esnekliği garanti eder. Bir depolama modülündeki bir hücre performans düşüşü gösterirse, ilgili yönetim sistemi aracılığıyla kapatılabilir ve değiştirilebilir. Komşu modüllerin arayüzleri, değiştirme için alan yaratmak üzere kilitlendiğinde kenara çekilir. Etkilenmeyen modüllerin depolama işlevlerini kesmek gerekli değildir.
Seçim yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Planlanan enerji depolama sisteminin ve münferit modüllerinin voltaj ve akım seviyelerine uyulmalıdır.
Demiryolu sektöründeki uygulamalar için, özellikle şok ve titreşim güvenliği (DIN EN 61373) açısından ilgili demiryolu standartlarına uygunluk sağlanmalıdır. E-mobilite sektöründeki uygulamalar için, şok ve titreşim gereksinimi için SAE/USCAR-2 madde 5.4.6 sınıf V2'ye bakın.
Optimum operatör güvenliği için, yalnızca dokunma emniyetli kontaklara sahip akü konektörlerinin kullanılması da önemlidir.