Ürün kategorisi:
Veri panel geçişleri

Filtre

Ürünler 11

PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
Makine tipi muhafaza

PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip

Ürün No.: 09 57 411 0501 201

Uzun versiyon, LC ve RJ45 alıcı-verici içinPushPullMalzeme (seyyar gövde/muhafaza): TermoplastikSiyah

SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE
Konnektörler

SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE

Ürün No.: 33 11 000 0179 000

ÇekirdeklerPress-in sonlandırma

Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Konnektörler

Set PP Metal receptacle SM GOF adapter

Ürün No.: 09 57 468 0501 000

Panel geçiş setiKontaklar: 2Easy InstallPushPullMalzeme: MetalKoruma derecesi: IP65

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
Konnektörler

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE

Ürün No.: 33 11 000 0180 000

ÇekirdeklerLehim sonlandırma

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Konnektörler

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF

Ürün No.: 09 57 467 0005 000

Panel geçişiKontaklar: 4Boyut: 3 AMalzeme: Çinko dökümToz boya kaplıKoruma derecesi: IP65, IP67

PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup
Makine tipi muhafaza

PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup

Ürün No.: 09 57 411 0501 200

Kısa versiyon, Yalnızca LC alıcı-verici içinPushPullMalzeme (seyyar gövde/muhafaza): TermoplastikSiyah

Han PushPull SCRJ metal PFT
Konnektörler

Han PushPull SCRJ metal PFT

Ürün No.: 09 35 242 0313

Panel geçişi AIDA uyumluKontaklar: 2PushPullMalzeme: Çinko dökümNikel kaplıKoruma derecesi: IP65, IP67

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter
Konnektörler

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter

Ürün No.: 09 57 468 0500 000

Panel geçiş setiKontaklar: 2Easy InstallPushPullMalzeme: MetalKoruma derecesi: IP65

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
Konnektörler

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF

Ürün No.: 09 57 467 0004 000

Panel geçişiKontaklar: 4Boyut: 3 AMalzeme: Çinko dökümToz boya kaplıKoruma derecesi: IP65, IP67

Han PushPull SCRJ WDF coupling
Konnektörler

Han PushPull SCRJ WDF coupling

Ürün No.: 09 35 242 0333

Panel geçişi AIDA uyumluKontaklar: 2PushPullMalzeme: TermoplastikKoruma derecesi: IP65, IP67

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
Koruma Kapağı

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing

Ürün No.: 09 57 411 0501 202

cihaz tarafı içinKoruma derecesi: IP65, IP67

11 ( 11 adresinden)