Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Ürün No.: 09 57 468 0501 000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Ürün No.: 09 57 468 0501 000
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
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Tanımlama | LC duplex |
Eleman | Panel geçiş seti |
Kontak açıklaması | Tekli mod |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Easy Install |
Kontak sayısı | 2 |
---|---|
Kilitleme tipi | PushPull |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 200 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Metal |
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
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|---|
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 27,2 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140223806 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki