Circulära kontaktdon


Circulära kontaktdon

Som en av de största tillverkarna av industriell förbindningsteknik har HARTING ett heltäckande sortiment med runda kontaktdon i alla vanliga storlekar och kodningar. Produktsortimentet omfattar cirkulära kontakter, övergjutna kabelförband samt PCB-kontakter och panelgenomföringar som kan monteras på plats.

Lär dig av våra experter

Bli uppdaterad och lär dig: se alla inspelningar av vår årliga digitala konferens HARTING Industrial Ethernet Week från februari 2024.


Vilket cirkulärt kontaktdon är det rätta?


Runda kontaktdon är ett av de kopplingsbara gränssnitten som är allra vanligast inom industriapplikationer. Elanslutningar genom runda kontaktdon får ett säkert skydd mot extern påverkan. Vidröring, damm, smuts, fett och oljor samt fukt hålls borta. Även vid vibrationer och rörelser som är vanligt förekommande inom industri- och trafikteknik imponerar den stabila anslutningen som ges av runda kontaktdon. Applikationsbredden är stor: givare, drivningar och omvandlare, nätverkskomponenter och driftenheter är vanliga användningsområden för runda kontaktdon.

Standardiserade storlekar och kopplingsytor

Storleken och kopplingsytan på runda kontaktdon motsvarar normalt standardiserade gängdimensioner. Det säkerställer att runda kontaktdon från olika tillverkare är kompatibla med varandra.

Alla storlekar har typiska användningsområden. Utöver den önskade eller tillgängliga anslutningsstorleken är de även ett resultat av fysiska prestandadata, t.ex. antalet och tvärsnittet på ledningar och strömbelastningsförmågan. HARTING har runda kontaktdon med metrisk gänga (M) samt gängdimensioner i tum. Metriska runda kontaktdon är bland de vanligaste gränssnitten globalt. Deras ursprung ligger i formen på deras låsmekanism. Det baseras på skruvarnas dimensioner och standardiseringar, vilka är i enlighet med ISO 1502. Det gör att metriska runda kontaktdon alltid har den bestämda definierade diametern i millimeter i låsytan i enlighet med alla standardiserade skruvanslutningar. M8 = 8 millimeter o.s.v.

Metric Circular Connectors.psd

Kodning förebygger felpassning

Cirkulär kodning

Kopplingsytorna på runda kontaktdon kodas för att förebygga felpassningar. Kodningen innesluts i isoleringsdelarnas inre. M8 och M12 runda kontaktdon har kodningar som visuellt påminner om bokstäver för att skilja kodningen och respektive applikation.

Ansluta cirkulära kontaktdon på plats

En säker och permanent anslutning av ledarna till hankontakten/-hylsan i kontaktdonet är ett grundläggande krav för en felfri överföring av data, signaler och kraft. Olika kontakttyper finns att tillgå, som har sina respektive fördelar beroende på kontaktdonets typ och användningsområde. Kontaktdon som kan installeras på plats kan klämmas utan verktyg eller krymptång.


Chassihuset skyddar mot omgivande förhållanden

hero_industrial-circular-conectors.jpg

Kontaktdonets chassihus ger det externa skyddet mot omgivande förhållanden. Plast- eller metallchassihus används. Utöver den robusta designen skyddar metallchassihus även mot elektromagnetisk interferens (EMC). Övergången från chassihuset till kabeln utförs med kabeltätning, krymptång eller täckgjutning.

Kunskap


Tekniska data & Tjänster


CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.

Ikoner för tekniska data

Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:

Mer

  • CAD-data, datablad och typblad

  • Produktväljare med flera attribut

  • Individuellt datapaket

  • Konfiguration och anpassning

  • Individuella anteckningar och avskrivningar

  • Gratis provservice