Teknik för anslutning av cirkulära kontaktdon
HARTINGs metriska cirkulära kontakter kan anslutas med konventionella termineringstekniker. Rätt termineringsteknik väljs utifrån kriterier som kabeltyp, kabeltvärsnitt, kontakttyp och antal kontakter. Upptäck vårt stora utbud av terminieringsalternativ.
Krimpterminering
Vid klämtermineringar stängs en ledning gastätt i klämkontakten med en kontrollerad deformering med en krymptång eller hydraul-/pneumatiskt krympverktyg. Den här tekniken ger praktiskt taget en kallsvetsning som säkerställer en optimerad hållfasthet mot åldrande och mekanisk påverkan från stötar och vibrationer.
HARAX® terminering
HARAX® är en verktygsfri snabbavslutningsteknik från HARTING. Kontakten upprättas med hjälp av isoleringsförskjutande kontakter. M8 / M12 runa kontaktdon HARAX®-förbindningen kan enkelt installeras för hand på plats.
Skruvterminering
Med skruvtermineringar krymps ledningen på hankontakten/det runda kontaktdonets kontakthylsa med en skruv. Tekniken är enkel och effektiv och kräver inga specialverktyg.
preLink® förskjutningsavslutning för isolering
preLink® baseras på isoleringsskyddsteknik och används för datakontaktdon upp till 10 Gigabit/s. Ledningarna matas in i ett kubformat termineringsblock och kläms/kontaktas och kortas i ett arbetssteg med installationstång. Det här termineringsblocket kan klippas till M12 runda kontaktdon och även matchande RJ45-anslutningsdon, kabelkopplingar och kretskortsjack. Kopplingsytan kan alltid ändras på några sekunder.
THR lödförbindning
Med lödtekniken THR (Through Hole Reflow, omsmältning) sätts kontaktdonet in i kretskortshål som går genom kortet – ungefär som vid konventionell komponentinstallation. Det går att utföra automatiskt med Pick&Place placeringsmaskiner. Dessa THR-komponenter löds sedan ihop med komponenterna som placeras på ytan som del av en gemensam omsmältningslödningsprocess. Den här förbindningstekniken innebär en enastående mekanisk robusthet och möjliggörs med en konstruktion som är särskilt anpassad för omsmältningslödningen (t.ex. användning av högtemperatursplast).
THT lödförbindning
Vanlig lödteknik är beprövad sedan många år, den säkerställer den högsta mekaniska stabiliteten och processäkerheten. Kontaktdonens lödstift sätts i genomgående kretskortshål. Sen kan de samtidigt lödas på andra komponenter automatiskt.
Omsmältningsterminering (SMT)
SMT (Surface Mounted Technology, ytinstallerad teknik) kontaktdon, har, i motsats till tekniken med genomgående hål, inga ledningstermineringar utan löds direkt på lödklossar på mönster kortsytan. Den här proceduren används för mönsterkortsplacering som baseras på en enhetlig termineringsteknik. Den innebär fördelar då användningen av SMT-kontaktdon eliminerar behovet av särskild våglödning.