Cirkulär kodning
Kopplingsytorna på runda kontaktdon kodas för att förebygga felpassningar. Kodningen innesluts i isoleringsdelarnas inre. M8 och M12 runda kontaktdon har kodningar som visuellt påminner om bokstäver för att skilja kodningen och respektive applikation. Upptäck kodningen för alla typer av cirkulära kontakter.
A-kodad
Typisk applikation: överföring av signaler för givare och styrdon
Storlekar M8 (IEC 61076-2-104) och M12 (IEC 61076-2-101)
Märkström 1,5–7,5 A
Märkspänning 30–250 V
Antal kontakter 3–12
A-kodningen i 3–5 poler används för kraftförsörjning av fältenheter. 8–12 pols A-kodningen är en vanlig kodning för att överföra signaler.
B-kodad
Typisk applikation: Dataöverföring för fältbussystem (PROFIBUS)
Storlek M12 (IEC 61076-2-101)
2, 4 och 5 poler
B-kodningen används för PROFIBUS-överföringar.
D-kodning
Typisk applikation: Dataöverföring för industriella Ethernet-nätverk
Storlek M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
Datahastighet 100 Mbit/s
D-kodningen används i runda kontaktdon för att överföra data för tillämpningar inom Industriellt Ethernet. D-kodningen är specificerad för datahastigheter upp till 100Mbit/s Fast Ethernet.
K-kodad
Typisk applikation: Kraftöverföring för små drivningar
Storlek M12 (IEC 61076-2-111)
Elektricitet/spänning 12 A/630 V
4 poler + PE
K-kodning är en av kodningarna som används för att överföra kraft. Runda kontaktdon M12 i K-kodning används normalt för drivsystem upp till 7,5 kW. M12 Power är en platsbesparande lösning som kan användas för kraftförsörjning till andra enheter.
L-kodad
Typisk applikation: överföring av starkström och högspänning
Storlek M12 (IEC 61076-2-111)
4 poler + FE
Märkström upp till 16 A/63 V
L-kodningen används för kraftförsörjning till enheter. Till skillnad från K-kodningen har den en FE-kontakt som är konstruerad för ett annat spänningsintervall.
P-kodad
Typisk applikation: Data & kraftöverföring för EtherCAT P-applikationer
Storlek M8 (IEC 61076-2-114)
4 poler
Märkström: 4 A/60 V
100 Mbit/s
P-kodningen används för att överföra data i EtherCAT P-protokoll. Den klarar av att samtidigt försörja data och spänningar upp till 240 W.
S-kodad
Typisk applikation: Elkontaktdon för små enheter
Storlek M12 (IEC 61076-2-111)
3 poler + PE
Elektricitet/spänning 12 A/630 V
S-kodningen är att föredra vid kraftförsörjning till mindre enheter.
Y-kodad
Typisk applikation: Hybridöverföring av signaler och kraft i ett kontaktdon
Storlek M12 (IEC 61076-2-113)
8 poler (typ 4)
4 × kraft: 6 A, 50 V
4 x data: Kat. 5, 0,5 A, 50 V
Y-kodning har en hybridyta för hopkopplingen. Den försörjer samtidigt enheter för de båda nödvändiga livlinorna kraft och data. De fyra datakontakterna möjliggör överföringshastigheter upp till 100 Mbit/s Fast Ethernet. De fyra kraftkontakterna överför kraft upp till 300 W. Hybridförbindningar, t.ex. Y-kodade, kan samtidigt försörja flera livlinor. Det gör att det blir onödigt med separata gränssnitt, sparar resurser och hjälper aktivt till vid miniatyriseringen av enheter.
X-kodad
Typisk applikation: Datagränssnitt för industriella Ethernet-nätverk
Storlek M12 (IEC 61076-2-109)
Datahastighet 1; 2,5; 10 Gbit/s
8 poler
X-kodning används för att överföra Industriellt Ethernet i tuffa miljöer. Med den utmärkta skärmningen innebär den här kodningen överföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. Dataflöden får bra skydd mot elektromagnetisk påverkan tack vare det robusta chassihuset av metall.