Typ av låsning för cirkulär kontakt
Låssystem är nödvändiga för säkra och tillförlitliga anslutningar i elektroniska applikationer. Oavsett om det är skruvlåsning, vipplåsning, push-pull-mekanismer eller annat, förhindrar dessa konstruktioner oavsiktlig bortkoppling. Valet av rätt låssystem beror på faktorer som miljö, tillämpning, användarvänlighet och säkerställer stabilitet och säkerhet.
Skruvlåsning
En skruvbar cirkulär anslutning har många fördelar jämfört med icke-runda anslutningar: anslutningen är kompakt och kan, med tätningsringar och rätt vridmoment, säkerställa en hög skyddsgrad. Dessutom är hanteringen självförklarande och enkel, dock tidskrävande.
PushPull låsmekanism
En profil läggs till enhetssockeln för PushPull-låsningen. Det passande PushPull-kontaktdonet snäpper in i den. Det möjliggör en snabb och verktygsfri hopkoppling av runda kontaktdon, även i trånga installationsutrymmen. Ett klick indikerar att en vibrations- och stötsäker förbindning har upprättats. PushPull låsmekanismen är internationellt standardiserad enligt IEC 61076-2-010.