A terminação Push-In expande a ampla gama da HARTING

A nova tecnologia de terminação sem ferramentas pode reduzir o tempo de montagem em até 30% e aumentar a flexibilidade em campo.


A terminação Push-In expande a ampla gama da HARTING

Além da megatendência global de sustentabilidade, a HARTING também está abordando outros desafios enfrentados pelos seus clientes, como as mudanças demográficas e a escassez associada de trabalhadores qualificados.
Portanto, nossas soluções são sempre caracterizadas por uma montagem eficiente do tipo plug & play, que elimina erros ao garantir a segurança do plug-in com a ajuda da codificação. A HARTING oferece a maior variedade de tecnologias de terminação do mercado. Com a tecnologia Push-In, estamos agora expandindo esse portfólio.

Até 30% menos tempo de montagem para instalação em campo


The Push-In connection technology is a further development of the cage clamp connection and expands the portfolio of Conectores Industriais Han® with an additional field connection method. O foco é a montagem rápida e descomplicada do conector com qualidade e robustez consistentes. Uma ampla seleção de insertos do portfólio Han® está disponível, fornecendo inúmeras soluções para diferentes requisitos do cliente.

A tecnologia de conexão push-in também permite a montagem de diversas variações de condutores. A seleção varia de condutores trançados a condutores com ponteiras (isolados/não isolados) e condutores sólidos. The range of conductor selection is as broad as possible to enable the use of this tecnologia de terminação across many different market segments.

Lado da terminação do Han-Modular® Push-In

Lado da terminação do Han-Modular® Push-In

Icon_User_manual_termination_technologies.png

Guia do usuário da HARTING Tecnologias de terminação

Este Guia em PDF fornece uma visão geral da gama de tecnologias de conexão oferecidas pela HARTING e facilita a montagem de componentes, bem como a montagem ou terminação de conectores e contatos HARTING.
(PDF | 15 MB | 278 páginas)

Fácil manuseio devido à terminação sem ferramentas


A expansão do portfólio Han® para incluir a tecnologia de terminação Push-In é o complemento perfeito para práticas de trabalho rápidas e flexíveis no campo.

Graças à montagem sem ferramentas, não são necessárias etapas adicionais na preparação da montagem, o que economiza tempo, recursos e custos.

Ele também permite o fácil manuseio de componentes em espaços de instalação limitados, como no trabalho de manutenção de turbinas eólicas. A tecnologia Push-In é ideal para áreas em que é necessário um alto grau de flexibilidade, como na troca de ferramentas em máquinas. Isso pode ser feito de forma simples, rápida e sem a necessidade de ferramentas.

A manutenção de uma turbina eólica exige soluções de terminação inteligentes e fáceis

A manutenção de uma turbina eólica exige soluções de terminação inteligentes e fáceis

Suas vantagens em resumo:


  • Até 30% menos tempo de montagem com inserção direta do condutor na câmara de contato

  • Manuseio simples devido à terminação sem ferramentas

  • Economia de custos em comparação com tecnologias alternativas de terminação

  • Máxima flexibilidade- adequado para virolas, fios trançados e condutores sólidos

  • Compatível com produtos idênticos com outras tecnologias de terminação

Catálogos, brochuras, folhetos


Flyer Han-Modular® Push-In
Flyer Han-Modular® Push-In
.pdf - 289,8 kB
Guia de Seleção Han-Modular da HARTING
Guia de Seleção Han-Modular da HARTING
.pdf - 2,2 MB