Baterias: Segunda vida para baterias de veículos elétricos
soluções "clique e vá" sem cabeamento com base em baterias móveis e multiuso habilitadas pela conectividade modular da HARTING.
A transição energética está bem encaminhada, especialmente na União Europeia. Cada vez mais áreas de nossa vida diária estão sendo eletrificadas. Mas o que acontece com as baterias dos carros elétricos depois de sua vida útil? Essa pergunta será respondida por ideias criativas de startups com uma visão clara.
Segunda vida para baterias de veículos elétricos
Segunda vida para baterias de veículos elétricos
Soluções modulares do tipo "clique e vá" sem cabeamento
Uma solução de bateria móvel precisa oferecer um manuseio fácil e adaptável para garantir alta flexibilidade para uma ampla gama de aplicações. Portanto, a capacidade de empilhar módulos de bateria para modificar a capacidade foi um requisito obrigatório durante o desenvolvimento do sistema.
The challenge for
The docking frame chosen is suitable for countless different arrangements of
Visão geral dos benefícios para o cliente:
Suporte de engenharia da HARTING em pé de igualdade para desenvolver a solução mais adequada
Alta flexibilidade para conectar e desconectar baterias por meio do recurso "clique e vá", sem necessidade de cabeamento
À prova de futuro devido a inúmeros arranjos diferentes, extraídos de uma linha de produtos com mais de 100 módulos de conectores para transmissão de energia, sinal, dados ou até mesmo ar comprimido
Empilhamento seguro de baterias assegurado por contatos protegidos por dedos
A principal razão pela qual começamos a trabalhar com a HARTING é porque obtivemos total suporte desde o início, desde o desenvolvimento técnico, o que nos ajudou a encontrar soluções para todos os problemas ao longo do caminho.
Joscha Winzer
Líder técnico, betteries
Experimente a nova estrutura de encaixe Han® IP65/67 para soluções externas