ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m
Artigo nº.: 33 48 314 7819 005
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m
Artigo nº.: 33 48 314 7819 005
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Conector 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 2 | DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Sobreinjetado | |
Terminação IDC | |
Conector 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | para aplicações ferroviárias |
Características | Comp 752 de ligações cruzadas por feixes de elétrons |
Comprimento do cabo | 0,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 4x 2x AWG 26/7 |
Número de Pólos | 8 |
Anterior
Próximo