ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 1.0m
Artigo nº.: 33 48 314 7805 010
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 1.0m
Artigo nº.: 33 48 314 7805 010
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostrar detalhes |
Conector 2 | DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Sobreinjetado | |
Terminação IDC | |
Conector 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 4x 2x AWG 26/7 |
Número de Pólos | 8 |
Anterior
Próximo