ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 1,0m
Artigo nº.: 33 48 017 1804 010
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 1,0m
Artigo nº.: 33 48 017 1804 010
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | HARTING ix Industrial® Tipo A |
Terminação IDC | |
Conector 2 | M12 Codificação X |
Passagem através do painel para montagem traseira | |
Fêmea Reto | |
Terminação crimpada | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 4x 2x AWG 26/7 |
Método de terminação | Terminação crimpada |
Terminação IDC | |
Codificação | Codificação X |
Anterior
Próximo