ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 10m
Artigo nº.: 33 48 014 7826 100
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 10m
Artigo nº.: 33 48 014 7826 100
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
RJ45 | |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | HARTING ix Industrial® Tipo A |
Conector 2 | RJ45 |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 4x 2x AWG 26/7 |
Método de terminação | Terminação IDC |
Anterior
Próximo