blinding cap for female with eyelet
Artigo nº.: 21 01 000 0030
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
blinding cap for female with eyelet
Artigo nº.: 21 01 000 0030
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para insertos fêmea |
com malha |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 |
---|
Material (acessórios) | Metal |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 12 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140136496 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Próximo