WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
Artigo nº.: 21 03 311 2400
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
Artigo nº.: 21 03 311 2400
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Elemento | Passagem através do painel |
Especificação | Com condutores |
para montagem frontal |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 4 |
Codificação | Codificação A |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Conteúdo da embalagem | incl. porca de fixação |
Seção transversal do condutor | 0,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 20 |
Corrente Nominal | 4 A |
Tensão Nominal | 250 V |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Categoria de sobretensão | III |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Torque de aperto | 2 Nm Porca autotravante |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 condição conectada |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Comprimento do condutor | 50 cm |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contatos) | Metal |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 34,5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140137585 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Anterior
Próximo