T1-M12 receptacle front mounting
Artigo nº.: 21 03 339 2001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
T1-M12 receptacle front mounting
Artigo nº.: 21 03 339 2001
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Tipo de acessório | Base |
Descrição do acessório | para montagem frontal |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Tipo de trava | Trava parafuso |
PushPull |
Torque de aperto | 2 Nm Porca autotravante |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 18 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140236509 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo