T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
Artigo nº.: 21 03 339 2201
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
Artigo nº.: 21 03 339 2201
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Conector de PCB |
Especificação | Reto |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 2 |
outros contatos | + blindagem |
Comprimento de terminal | 8 mm |
Conteúdo da embalagem | Bandeja |
Corrente Nominal | 4 A |
---|---|
Tensão Nominal | 60 V DC |
Características de transmissão | 4 GHz Largura de banda |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Resistência de blindagem | ≤ 100 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
Teste a tensão U<sub>DC</sub> | 1 kV (contato-contato) |
2,25 kV (contato-terra) | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
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
Especificações | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) |
Tamanho de embalagem | 50 |
---|---|
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140223448 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo