T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 40m
Artigo nº.: 33 28 020 8004 400
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 40m
Artigo nº.: 33 28 020 8004 400
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Conector 1 | T1 Industrial plug male IP20 overm Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | HARTING T1 Industrial |
Sobreinjetado | |
Conector 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
Sobreinjetado | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Retardante de chama |
Resistente ao óleo | |
Livre de halógenos |
Comprimento do cabo | 40 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estrutura central | 1x 2x AWG 24/7 |
Número de Pólos | 2 |
Corrente Nominal | 4 A |
---|---|
Tensão Nominal | 60 V DC |
Características de transmissão | 600 MHz Largura de banda |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +80 °C não movido |
-25 ... +80 °C movido | |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV (contato-contato) |
2,25 kV (contato-terra) |
Material (cabo) | XLPE |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R15 (HL 1-3) |
R16 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3 | |
EN 50305 clause 9.1.2 | |
IEC 60332-1-2 | |
IEC 60332-3-25 | |
IEC 60332-3-22 Retardamento de chama | |
EN 60811-404 Resistência ao óleo |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Letônia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140798427 |
5713140564527 | |
eCl@ss | 27.060.307,00 |
Anterior
Próximo