Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Artigo nº.: 21 34 280 0642 100
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Artigo nº.: 21 34 280 0642 100
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | 5+PE 2,5mm² PUR black Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares Tamanho 15 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | Tamanho 15 |
Macho Reto | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 6 |
Estrutura central | 6x 2,5 mm² |
Tensão nominal (sinal) | 63 V AC/DC |
---|---|
Tensão Nominal (potência) | 600 V AC |
Corrente nominal (sinal) | 10 A |
Corrente Nominal (potência) | 13 A |
Limitação de temperatura | -25 ... +80 °C |
Diâmetro do cabo | 10,5 mm |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
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
Número ECHA SCIP | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Aprovações | CE |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 2.100 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140816435 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Próximo