Sealing M8-S 1,9mm-2,5mm
Artigo nº.: 21 01 010 2016
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Sealing M8-S 1,9mm-2,5mm
Artigo nº.: 21 01 010 2016
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M8 |
Identificação | M8-XS |
Tipo de acessório | Vedação |
Diâmetro do cabo | 1,9 ... 2,5 mm |
---|
Material (acessórios) | Termoplástico |
---|---|
Cor (acessórios) | Preto |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 0,87 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140136663 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Anterior
Próximo