SEALING CAP M12 Plastic
Artigo nº.: 21 01 000 0003
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
SEALING CAP M12 Plastic
Artigo nº.: 21 01 000 0003
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para insertos fêmea |
Torque de aperto | 0,6 Nm |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Material (tampa) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (O-ring) | Viton |
Material (acessórios) | Termoplástico |
Cor (acessórios) | Preto |
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
Especificações | EN 45545-2 |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 0,44 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140136410 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Próximo