S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Artigo nº.: 21 15 510 0025
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Artigo nº.: 21 15 510 0025
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares Tamanho 15 |
Elemento | Passagem através do painel |
Especificação | Com condutores |
para montagem frontal |
Gênero | Macho |
---|---|
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 5 |
Número de contatos de sinal | 2 |
Número de contatos de potência | 3 |
contato terra | Yes |
Tipo de trava | Trava com alavanca |
Detalhes | Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing. |
Conteúdo da embalagem | incl. porca de fixação |
Anterior
Próximo