RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 30m
Artigo nº.: 09 45 700 5054
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 30m
Artigo nº.: 09 45 700 5054
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | RJ45 |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | RJ45 |
Conector 2 | M12 Codificação D |
Macho | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 30 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Codificação | Codificação D |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -30 ... +70 °C |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Verde |
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
Especificações | UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1.953 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140268340 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo