RJI RJ45 PN Compact plug Cat.5, 4p 100pc
Artigo nº.: 09 45 151 1130
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI RJ45 PN Compact plug Cat.5, 4p 100pc
Artigo nº.: 09 45 151 1130
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Conector do cabo |
Especificação | Versão compacta |
Método de terminação | Terminação de perfuração |
---|---|
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 4 |
Seção transversal do condutor | 0,22 ... 0,32 mm² Fio flexível |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 24/7 ... AWG 22/7 Fio flexível |
Diâmetro externo do fio | 1,6 mm |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Umidade relativa | 95 % Sem condensação (operação) |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Diâmetro do cabo | 4,5 ... 7,5 mm |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Verde |
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
Aprovações | DNV GL |
---|---|
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 432 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140059382 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Próximo