RJI MF-PN RJ45plug Cat5, 4p IDC angl.35°
Artigo nº.: 09 45 151 1142
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI MF-PN RJ45plug Cat5, 4p IDC angl.35°
Artigo nº.: 09 45 151 1142
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Conector |
Especificação | PROFINET |
Multi Feature RJ45 | |
ângulo de 35° | |
Características | Adequado para todas as versões PoE |
Método de terminação | Terminação IDC |
---|---|
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 4 |
Seção transversal do condutor | 0,12 ... 0,32 mm² Fio flexível |
---|---|
0,12 ... 0,32 mm² Rígido | |
Seção transversal do condutor | AWG 26/7 ... AWG 22/7 Fio flexível |
AWG 26/1 ... AWG 22/1 Rígido | |
Diâmetro externo do fio | 0,8 ... 1,6 mm |
Corrente Nominal | 1,76 A |
Tensão Nominal | 50 V AC |
60 V DC | |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Resistência de isolamento | > 5 x 109 Ω |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Resistência do contato, blindagem | ≤ 100 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Umidade relativa | 95 % Sem condensação (operação) |
Força de inserção | ≤ 25 N |
Força de retirada | ≤ 25 N |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Diâmetro do cabo | 4,5 ... 9 mm |
Teste a tensão U<sub>DC</sub> | 1 kV (contato-contato) |
1,5 kV (contato-terra) | |
Resistência à vibração | 10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eixo |
5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
Resistência ao impacto | 50 g / 30 ms, 3 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
Cor (carcaça/base) | Prata |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Especificações | IEC 60603-7 Face de conexão |
---|---|
ISO/IEC 11801 | |
EN 50173-1 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 35 g |
País de origem | Letônia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140224322 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Próximo