RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,7m
Artigo nº.: 09 48 022 2011 007
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,7m
Artigo nº.: 09 48 022 2011 007
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
RJ45 | |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M12 Codificação D |
Macho Reto | |
Sobreinjetado | |
Conector 2 | RJ45 |
Sobreinjetado | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 0,7 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Codificação | Codificação D |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C não movido |
-25 ... +70 °C movido | |
Diâmetro do cabo | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Raio de curvatura mínima | 6x Diâmetro do cabo (dobra repetida) |
5x Diâmetro do cabo (dobra singular) | |
Impedância | 100 Ω ±5 % |
Material (cabo) | Elastômero |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Especificações | EN 45545-2 |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140266063 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo