RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 1,5m;trail
Artigo nº.: 09 47 040 0047
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 1,5m;trail
Artigo nº.: 09 47 040 0047
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90° Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | HARTING RJ Industrial® |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Angular inferior |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Anterior
Próximo