RJ45 - M12 x-code Cable Assy 1,0m PVC
Artigo nº.: 09 47 841 1001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 1,0m PVC
Artigo nº.: 09 47 841 1001
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M12 X 8pole male straight P&G Mostrar detalhes |
Conector 2 | RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20 Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
RJ45 | |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M12 Codificação X |
Macho Reto | |
Conector 2 | HARTING RJ Industrial® Gigalink |
Reto | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 8x AWG 26/7 |
Codificação | Codificação X |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Amarelo |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 102,2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140267022 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo