RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 5.0m
Artigo nº.: 09 48 688 3018 050
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 5.0m
Artigo nº.: 09 48 688 3018 050
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Mostrar detalhes |
Conector 2 | M12 D-code male angled overmolded Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | RJ45 |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | HARTING DualBoot RJ45 |
Conector 2 | M12 Codificação D |
Macho Angular | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Tipo C |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Codificação | Codificação D |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -25 ... +60 °C |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Verde |
Especificações | UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários |
---|---|
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 325 g |
País de origem | Letônia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140268579 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo