PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
Artigo nº.: 09 45 145 1521
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
Artigo nº.: 09 45 145 1521
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identificação | RJ45 |
Elemento | Jogos de conectores |
Método de terminação | Terminação de perfuração |
---|---|
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 8 |
Tipo de trava | PushPull |
Conteúdo da embalagem | incl. base com conector RJ45, blindagem e prensa-cabo |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 0,22 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 28/7 ... AWG 24/7 Fio flexível |
Diâmetro externo do fio | 1 mm |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Torque de aperto | 1,3 ... 1,5 Nm |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diâmetro do cabo | 4,5 ... 10 mm |
Resistência à vibração | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo |
5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
Resistência ao impacto | 25 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção |
5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Material (carcaça/base) | Termoplástico |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 4,939 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140223745 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Próximo