PFT female rear L-coded 2.5mm² w/o FE
Artigo nº.: 21 03 599 2516
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
PFT female rear L-coded 2.5mm² w/o FE
Artigo nº.: 21 03 599 2516
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Identificação | Power |
Elemento | Passagem através do painel |
Especificação | Com condutores |
para montagem traseira |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 4 |
Codificação | Codificação L |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Seção transversal do condutor | 2,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 14 |
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 63 V |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Categoria de sobretensão | III |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Torque de aperto | 2 Nm Porca autotravante |
Tamanho | 17 |
18 | |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Comprimento do condutor | 30 cm |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 61076-2-111 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 48,9 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140227651 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Anterior
Próximo