PFT M12 IDC shielded D-cod. 4pol. male
Artigo nº.: 21 03 381 1425
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
PFT M12 IDC shielded D-cod. 4pol. male
Artigo nº.: 21 03 381 1425
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Identificação | M12-L |
Elemento | Conector do cabo |
Passagem através do painel | |
Especificação | para montagem traseira |
Método de terminação | Tecnologia de conexão HARAX® |
---|---|
Gênero | Macho |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 4 |
Codificação | Codificação D |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Detalhes | Somente para aplicações Fast ethernet |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 0,34 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 26 ... AWG 22 |
Diâmetro externo do fio | ≤ 2 mm |
Corrente Nominal | 4 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Categoria de sobretensão | III |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Torque de aperto | 2 Nm Porca autotravante |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
Diâmetro do cabo | 4,5 ... 8,8 mm |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Espessura do painel | 2,5 ... 4,5 mm |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contatos) | Metal |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 40 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140138100 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Anterior
Próximo