Motorcbl. LPMo3 3,0m HD
Artigo nº.: 61 88 720 0010 0300
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Motorcbl. LPMo3 3,0m HD
Artigo nº.: 61 88 720 0010 0300
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
---|---|
Conector 1 | LP 3 polos |
Conector 2 | M23 |
Fêmea | |
7 polos | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Resistente ao óleo |
Livre de halógenos | |
Livre de silicone | |
Características | Altamente flexível |
Compatível com esteira porta-cabo |
Comprimento do cabo | 3 m |
---|---|
Estrutura central | 4x 4,0 mm² |
Campo de aplicação | para conexão do motor |
Tensão nominal | 60 V DC |
---|
Limitação de temperatura | -20 ... +80 °C não movido |
---|---|
-20 ... +80 °C movido |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Laranja |
Especificações | IEC 60332-1 Retardamento de chama |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140275256 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Próximo