M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 10m
Artigo nº.: 33 28 190 0225 100
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 10m
Artigo nº.: 33 28 190 0225 100
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Conector 1 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial female Mostrar detalhes |
---|
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | HARTING M8 T1 Industrial Fêmea |
Sobreinjetado | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Retardante de chama |
Resistente ao óleo | |
Livre de halógenos |
Comprimento do cabo | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 1x 2x AWG 22/7 |
2x AWG 18/19 | |
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 4 |
Codificação | Single Pair Ethernet (SPE) |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Tensão Nominal | 60 V DC |
---|---|
Corrente nominal (dados) | 4 A |
Corrente Nominal (potência) | 8 A |
Características de transmissão | 600 MHz Largura de banda |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Diâmetro do cabo | 7,1 mm ± 0,3 mm |
Raio de curvatura mínima | 5x Diâmetro do cabo |
Compatível com esteira porta-cabo | Não |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
Especificações | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 Retardamento de chama | |
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1) | |
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1) | |
UL 758 Resistência ao óleo | |
IEC 60754-1 Isenção de halógenos |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Letônia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo