M8-Screw-3P-M-ANG
Artigo nº.: 21 02 359 3301
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M8-Screw-3P-M-ANG
Artigo nº.: 21 02 359 3301
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conector do cabo |
Especificação | Angular |
Método de terminação | Terminação parafusada |
---|---|
Gênero | Macho |
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 3 |
Codificação | Codificação A |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Seção transversal do condutor | 0,09 ... 0,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 28 ... AWG 20 |
Corrente Nominal | 4 A |
Tensão Nominal | 60 V |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Categoria de sobretensão | III |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Torque de aperto | 0,4 Nm |
Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) | 13 |
Limitação de temperatura | -30 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 condição travada |
Diâmetro do cabo | 4 ... 5,5 mm |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contatos) | Metal |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
Liga de cobre-zinco | |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 61076-2-104 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 16 g |
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140224827 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Anterior
Próximo