M8 PP housing assembly
Artigo nº.: 21 02 301 2002
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M8 PP housing assembly
Artigo nº.: 21 02 301 2002
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M8 |
Tipo de acessório | Base |
Descrição do acessório | para montagem frontal |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Conteúdo da embalagem | Sem porca autotravante |
Torque de aperto | 1 Nm Porca autotravante |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Tamanho de embalagem | 25 |
---|---|
Peso líquido | 5,52 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140236073 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo